ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付
通常単価:
2,557
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):70
・取付穴径P(mm):9.5
・許容荷重(N):686
・取付ピッチ(mm):63x40
・取付座(mm):95x72
・取付座(mm):95x72
・許容荷重(N):686
・取付ピッチ(mm):63x40
・車輪取付総高(mm):101
・固定式
・プレート式
・質量:0.35kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNAKA75

型番
PNAKA75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,557円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付の型番PNAKA75のページです。
型番PNAKA75に関する仕様情報を記載しております。

PNAKA75で型番確定

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)