ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
通常単価:
13,867
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。
・樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
・ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):175
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1715
・取付ピッチ(mm):90x90
・取付座(mm):120x120
・許容荷重(N):1715
・取付座(mm):120x120
・取付ピッチ(mm):90x90
・車輪取付総高(mm):198
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:2.14kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNAJAB150

型番
PNAJAB150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,867円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付の型番PNAJAB150のページです。
型番PNAJAB150に関する仕様情報を記載しております。

PNAJAB150で型番確定

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)