ヨドノ 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付
通常単価:
1,387
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):70
・取付穴径P(mm):9.5
・許容荷重(N):686
・取付ピッチ(mm):63x63
・取付座(mm):82x82
・取付座(mm):82x82
・取付ピッチ(mm):63x63
・許容荷重(N):686
・車輪取付総高(mm):101
・自在式
・プレート式
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:ナイロン6樹脂
・金具:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNAJ75

型番
PNAJ75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,387円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付の型番PNAJ75のページです。
型番PNAJ75に関する仕様情報を記載しております。

PNAJ75で型番確定

ヨドノ 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)