ヨドノ ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

ヨドノ ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付
通常単価:
8,711
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ナイロン6車輪です。
・歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):150
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1470
・取付ピッチ(mm):71x71
・取付座(mm):95x95
・取付ピッチ(mm):71x71
・許容荷重(N):1470
・取付座(mm):95x95
・車輪取付総高(mm):144
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・質量:1.21kg
【材質/仕上】
・車輪:ナイロン6
・金具:ステンレス

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PJAB100

型番
PJAB100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,711円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付の型番PJAB100のページです。
型番PJAB100に関する仕様情報を記載しております。

PJAB100で型番確定

ヨドノ ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)