(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS 樹脂製ローラーφ42-W200(シャフト無し)

TS 樹脂製ローラーφ42-W200(シャフト無し)
通常単価:
2,112
通常出荷日:
11日目

【特長】
・ABS樹脂ローラーで、ベアリングにステンレス鋼球を使用しています。
【商品仕様】
・樹脂製ローラーφ42-W200(シャフト無し)
・質量:0.11kg
【材質/仕上】
・ローラーパイプ:ABS樹脂
・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P4220N

型番
P4220N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,112円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

TS 樹脂製ローラーφ42-W200(シャフト無し)の型番P4220Nのページです。
型番P4220Nに関する仕様情報を記載しております。

P4220Nで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TS 樹脂製ローラーφ42-W200(シャフト無し)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)