TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W550XP100X2000L

TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W550XP100X2000L
通常単価:
48,790
通常出荷日:
8日目

【特長】
・食品・水産関連に適し、ABS樹脂ローラーでベアリングにステンレス製鋼球を使用。
【商品仕様】
・樹脂製ローラコンベヤφ30-W550XP100X2000L
・質量:9.5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ(アルマイト付)
・ローラ:ABS樹脂
・ベアリング:ステンレス(SUS316鋼球)
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P30551020

型番
P30551020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,790円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W550XP100X2000Lの型番P30551020のページです。
型番P30551020に関する仕様情報を記載しております。

P30551020で型番確定

TS 樹脂製ローラコンベヤφ30-W550XP100X2000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)