フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オクタゴン型 8パイ×51mm

フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オクタゴン型 8パイ×51mm
通常単価:
803
通常出荷日:
1日目

【特長】
・マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。
・外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
【用途】
・かくはん用。
【商品仕様】
・外径(mm):8
・長さ(mm):51
・強力撹拌タイプ
・JANコード:4589708458956
・トラスココード:735-5661
・質量:10.2g
【材質/仕上】
・フッ素樹脂(PTFE)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NR3031-05

型番
NR3031-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

803円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オクタゴン型 8パイ×51mmの型番NR3031-05のページです。
型番NR3031-05に関する仕様情報を記載しております。

NR3031-05で型番確定

フロンケミカル フッ素樹脂(PTFE)強力撹拌子オクタゴン型 8パイ×51mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)