近畿 蝶ナット 1/4

近畿 蝶ナット 1/4
通常単価:
305
通常出荷日:
14日目

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・G1/4蝶ナット
・トラスココード:805-0715
・質量:15g
【材質/仕上】
・真鍮

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.1614

型番
NO.1614
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

305円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

近畿 蝶ナット 1/4の型番NO.1614のページです。
型番NO.1614に関する仕様情報を記載しております。

NO.1614で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)