IRIS 硬質塩ビ波板 3尺 ナチュラルブルー

IRIS 硬質塩ビ波板 3尺 ナチュラルブルー
通常単価:
389
通常出荷日:
2日目

【特長】
・硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。
・屋根材や壁材としてご利用いただけます。
【用途】
・建築資材として。
【商品仕様】
・色:ナチュラルブルー
・幅(mm):655
・長さ(mm):910
・厚さ(mm):0.8
・高さ(mm):9.8
・板厚(mm):0.8
・板厚(mm):0.8
・幅×奥行×高(mm):910×655×9.8
・JANコード:4905009623785
・トラスココード:513-6393
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NIPVC-308-NB

型番
NIPVC-308-NB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

389円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

IRIS 硬質塩ビ波板 3尺 ナチュラルブルーの型番NIPVC-308-NBのページです。
型番NIPVC-308-NBに関する仕様情報を記載しております。

NIPVC-308-NBで型番確定

IRIS 硬質塩ビ波板 3尺 ナチュラルブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)