(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

タイヨー φ42スチールローラコンベヤ
通常単価(税別):
10,848
通常出荷日:
14日目

【特長】
・汎用サイズのφ42仕様です。
【用途】
・台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):42.7
・ローラー耐荷重(kg/本):120
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・トラスココード:126-2789
・質量:13.54kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)
・メラミン焼付塗装
【セット内容/付属品】
・連結金具付

(i)ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

N4214300751000

型番

N4214300751000

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,848円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

タイヨー φ42スチールローラコンベヤの型番N4214300751000のページです。
型番N4214300751000に関する仕様情報を記載しております。

N4214300751000で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

    タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

    タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

      タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

      タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

        タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

        タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

          タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

          タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

            タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

            タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

              タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

              タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                  タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                  タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                    タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                    タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                      タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                      タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                        タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                        タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                          タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                          タイヨー φ42スチールローラコンベヤ

                            メーカー 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業
                            通常価格
                            (税別)
                            10,848円 16,363円 16,303円 51,636円 21,575円 20,787円 18,121円 31,212円 34,424円 11,939円 26,909円 46,242円 14,545円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            タイヨー φ42スチールローラコンベヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)