東海 本体アルミダイカスト ナイロン車輪40径

通常単価:
802
通常出荷日:
14日目

【特長】
・亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
【用途】
・什器やガラスショーケース用キャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):50
・車輪径D(mm):40
・色:黒
・車輪幅(mm):39
・取付高H(mm):54.5
・軸長L(mm):40
・ねじピッチ(mm):1.75
・質量:151.5g
【材質/仕上】
・6ナイロン

(i)ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MY4N12SL-40

型番
MY4N12SL-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

802円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

東海 本体アルミダイカスト ナイロン車輪40径の型番MY4N12SL-40のページです。
型番MY4N12SL-40に関する仕様情報を記載しております。

MY4N12SL-40で型番確定

東海 本体アルミダイカスト ナイロン車輪40径のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)