ヨシタケ ミキシングバルブ

ヨシタケ ミキシングバルブ
通常単価:
149,812
通常出荷日:
14日目

【特長】
・水道法基準適合品
・逆止弁内蔵
・ワイドな設定範囲
【用途】
・適用流体:冷水、温水
・大量にお湯を使う施設:工場、ビル設備、給食センター、病院、養護老人ホーム
【商品仕様】
・呼び径(A):40A
・呼び径(B):1 1/2
・全長(mm):256
・高さ(mm):189
・接続方式:JIS Rc
・適用圧力:1.0MPa以下
・設定温度範囲:38~65℃
・適用温度:90℃以下
・逆止弁最小閉止圧力:3kPa
・初期設定温度:48℃
・冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa
・トラスココード:802-1358
・質量:5.4kg
【材質/仕上】
・本体:黄銅
・継手:青銅

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MXV140A

型番
MXV140A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

149,812円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ヨシタケ ミキシングバルブの型番MXV140Aのページです。
型番MXV140Aに関する仕様情報を記載しております。

MXV140Aで型番確定

ヨシタケ ミキシングバルブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)