三鈴 千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8

三鈴 千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8
通常単価:
19,285
通常出荷日:
3日目

【特長】
・完全防錆型の樹脂製ホイールです。耐水、耐薬品性に優れ、音がきわめて静かです
【用途】
・ダンボールケースの搬送
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ホイール径(mm):46
・ホイール幅(mm):17
・機長(mm):2400
・A寸法(mm):22.0
・トラスココード:127-6687
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ホイール:樹脂製フレーム:スチール製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MWR46C0524

型番
MWR46C0524
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,285円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8の型番MWR46C0524のページです。
型番MWR46C0524に関する仕様情報を記載しております。

MWR46C0524で型番確定

三鈴 千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径46XT17XD8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)