三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6
通常単価:
7,012
通常出荷日:
3日目

【特長】
・あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
【用途】
・ダンボールケースの搬送
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・機長(mm):2400
・ホイール径(mm):38
・ホイール幅(mm):12
・ローラー径(mm):38
・ローラー幅(mm):12
・A寸法(mm):47.0
・ISO9001認証取得工場製
・ホイル1個あたりの荷重10kg
・トラスココード:127-9928
・質量:6kg
【材質/仕上】
・ホイール:スチール製
・フレーム:スチール製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MWF38C1024

型番
MWF38C1024
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,012円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6の型番MWF38C1024のページです。
型番MWF38C1024に関する仕様情報を記載しております。

MWF38C1024で型番確定

三鈴 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)