三鈴 ソロバンコンベヤ

三鈴 ソロバンコンベヤ
通常単価:
59,479
通常出荷日:
3日目

【特長】
・アルミ製ホイール仕様のソロバンコンベヤです。
・回転が軽く軽量の搬送物に適します。
・フレームはアルミ製です。
【用途】
・ダンボールケースの搬送
【商品仕様】
・ホイール径48Φ×16t 44型有効幅(W)410mm ピッチ(P)75mm機長(L)3000mmフレーム許容荷重:25Kg
・三鈴 ソロバンコンベヤ
・JANコード:0400031356242
・トラスココード:127-9851
・質量:23.5kg
【材質/仕上】
・ホイール:アルミ製
・フレーム:アルミ製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MWA48S400730

型番
MWA48S400730
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

59,479円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 ソロバンコンベヤの型番MWA48S400730のページです。
型番MWA48S400730に関する仕様情報を記載しております。

MWA48S400730で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)