三鈴 千鳥型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8

三鈴 千鳥型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8
通常単価:
9,642
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ホイルコンベヤの中でも軽量で、しかも回転が軽く軽量の搬送物に適しています。
【用途】
・軽荷重用。空ダンボールケースの搬送。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・機長(mm):1800
・ホイール径(mm):48
・ホイール幅(mm):16
・ローラー径(mm):48
・ローラー幅(mm):16
・A寸法(mm):22.0
・ISO9001認証取得工場製
・ホイル1個あたりの荷重15kg
・トラスココード:127-6691
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・ホイール:アルミ製
・フレーム:スチール製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MWA48C0518

型番
MWA48C0518
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,642円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 千鳥型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8の型番MWA48C0518のページです。
型番MWA48C0518に関する仕様情報を記載しております。

MWA48C0518で型番確定

三鈴 千鳥型アルミホイールコンベヤ 径48XT16XD8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)