三鈴 スロットインSUSローラコンベヤMUS型Ф60.5×1.5T 幅500 2M

三鈴 スロットインSUSローラコンベヤMUS型Ф60.5×1.5T 幅500 2M
通常単価:
107,865
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ステンレスで脱着式を実現しました。
・ローラー交換が簡単です。
・清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
【用途】
・水洗いが必要な場所
・コンベヤを清潔に保ちたい場所
・2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー耐荷重(kg/本):90
・ローラー幅(W)(mm):500
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.5
・タイプ:ストレート
・フレーム:90X30X2t
・フレーム許容荷重床置き1200kg/M
・ローラー:Φ60.5X1.5t
・シャフト:Φ12パイプ
・オールステンレス(SUS304)
・トラスココード:858-3720
・質量:28.2kg
【材質/仕上】
・フレーム:ステンレス(SUS304)
・ローラー:ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MUS60501520

型番
MUS60501520
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

107,865円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

三鈴 スロットインSUSローラコンベヤMUS型Ф60.5×1.5T 幅500 2Mの型番MUS60501520のページです。
型番MUS60501520に関する仕様情報を記載しております。

MUS60501520で型番確定

三鈴 スロットインSUSローラコンベヤMUS型Ф60.5×1.5T 幅500 2Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)