三鈴 SUSローラコンベヤMU60型 径60.5×1.5T幅600カーブ90°

三鈴 SUSローラコンベヤMU60型 径60.5×1.5T幅600カーブ90°
通常単価:
168,172
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
・フレーム、ボルトナットもステンレスです。
【用途】
・タイプ:カーブ
・ローラー径 60Φ:
・ローラ幅(W)600mm:
・ピッチ(P)100mm:
・機長(L)90°カーブ:
・フレーム許容荷重:300kg
【商品仕様】
・ローラー径(mm):60.5
・ローラー耐荷重(kg/本):65
・ローラー幅(W)(mm):600
・肉厚(mm):1.5
・食品、薬品工場
・クリーンルーム
・トラスココード:858-3566
・質量:37.8kg
【材質/仕上】
・フレーム:ステンレス(SUS304)
・ローラー:ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MU60601090

型番
MU60601090
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

168,172円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

三鈴 SUSローラコンベヤMU60型 径60.5×1.5T幅600カーブ90°の型番MU60601090のページです。
型番MU60601090に関する仕様情報を記載しております。

MU60601090で型番確定

三鈴 SUSローラコンベヤMU60型 径60.5×1.5T幅600カーブ90°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)