三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T

三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T
通常単価:
23,524
通常出荷日:
3日目

【特長】
・MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
・ローラはユニクロメッキ
・フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
・中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
・50mmピッチも標準化しています。
【用途】
・ピット内コンベヤ
・床置コンベヤ
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
【商品仕様】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 42Φ
・ローラ幅(W)300mm
・ピッチ(P)100mm
・機長(L)2000mm
・フレーム許容荷重:260kg
・トラスココード:127-8258
・質量:27.2kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・フレーム:スチール製/塗装
・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

(i)ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MSS42301020

型番
MSS42301020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,524円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4Tの型番MSS42301020のページです。
型番MSS42301020に関する仕様情報を記載しております。

MSS42301020で型番確定

三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)