三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T

三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
通常単価:
20,591
通常出荷日:
3日目

【特長】
・スチール製ローラコンベヤ
・ローラはユニクロメッキ
・フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
・MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。
・中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
・駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
【用途】
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
【商品仕様】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 57Φ×2.1t
・ローラ幅(W)150mm
・ピッチ(P)100mm
・機長(L)1500mm
・フレーム許容荷重:710kg
・トラスココード:126-8868
・質量:20.9kg
【材質/仕上】
・ローラ:スチール製/メッキ
・フレーム:スチール製/塗装
・ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製

(i)ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS57B151015

型番
MS57B151015
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

20,591円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1Tの型番MS57B151015のページです。
型番MS57B151015に関する仕様情報を記載しております。

MS57B151015で型番確定

三鈴 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)