(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M
通常単価(税別):
23,078
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
・スチール製ローラコンベヤ
・ローラはユニクロメッキ
・フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
・軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
【用途】
・タイプ:ストレート
・ローラー径 42Φ:
・ローラ幅(W)700mm:
・ピッチ(P)150mm:
・機長(L)2000mm:
・フレーム許容荷重:300kg
【商品仕様】
・ピッチ(mm):150
・ローラー径(mm):42.7
・ローラー耐荷重(kg/本):35
・ローラー幅(W)(mm):700
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.4
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
・トラスココード:858-3039
・質量:31.8kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS42701520

型番

MS42701520

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,078円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2Mの型番MS42701520のページです。
型番MS42701520に関する仕様情報を記載しております。

MS42701520で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

    三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 1M

    三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 1M

      三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

      三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

        三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

        三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

          三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 カーブ90°

          三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 カーブ90°

            三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 3M

            三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 3M

              三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

              三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

                三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1M

                三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1M

                  三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 カーブ90°

                  三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 カーブ90°

                    三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 カーブ90°

                    三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 カーブ90°

                      三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 3M

                      三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 3M

                        三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

                        三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

                          三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

                          三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

                            メーカー 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機
                            通常価格
                            (税別)
                            23,078円 24,480円 39,015円 27,668円 34,744円 32,130円 19,316円 14,790円 41,501円 43,988円 66,364円 46,282円 36,529円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   3日目   3日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り  

                            三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)