(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 3M

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 3M
通常単価(税別):
46,155
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
・スチール製ローラコンベヤ
・ローラはユニクロメッキ
・フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
・軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
【用途】
・製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー径(mm):42.7
・ローラー耐荷重(kg/本):50
・ローラー幅(W)(mm):600
・機長(mm):3000
・肉厚(mm):1.4
・タイプ:ストレート
・ローラー径 42Φ
・ローラ幅(W)600mm
・ピッチ(P)75mm
・機長(L)3000mm
・フレーム許容荷重:90Kg
・トラスココード:858-3011
・質量:62.6kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管

(i)ご注意

  • 呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。 上記以外の標準品については、別途見積りいたします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MS42600730

型番

MS42600730

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

46,155円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 3Mの型番MS42600730のページです。
型番MS42600730に関する仕様情報を記載しております。

MS42600730で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 3M

三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 3M

    三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅500 2M

    三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅500 2M

      三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

      三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

        三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅500 3M

        三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅500 3M

          三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1M

          三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1M

            三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

            三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 1.5M

              三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

              三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 2M

                三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 3M

                三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅700 3M

                  三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                  三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                    三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                    三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                      三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅500 1M

                      三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅500 1M

                        三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                        三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                          三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                          三鈴 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

                            メーカー 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機 三鈴工機
                            通常価格
                            (税別)
                            46,155円 29,708円 27,731円 42,458円 17,468円 23,588円 29,070円 40,545円 43,159円 30,855円 15,682円 24,990円 18,360円
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   3日目   3日目   お見積り   3日目   3日目  

                            三鈴 スチールローラコンベヤMS42型 径42.7×1.4T幅600 3Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)