ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付
通常単価:
54,384
通常出荷日:
7日目

【特長】
・MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。
・始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
・ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
・ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):15
・許容荷重(kgf):750
・許容荷重(N):7350
・許容荷重(N):7350
・車輪取付総高(mm):360
・取付ピッチP(mm):175
・取付座寸法A(mm):210x95
・固定式
・プレート式
・質量:6.13kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:FCD

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MCVB-FCDK300

型番
MCVB-FCDK300
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

54,384円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付の型番MCVB-FCDK300のページです。
型番MCVB-FCDK300に関する仕様情報を記載しております。

MCVB-FCDK300で型番確定

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)