• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付
通常単価:
33,411
通常出荷日:
7日目

【特長】
・MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。
・各種重量物運搬に適しております。
・始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):14
・許容荷重(kgf):550
・許容荷重(N):5390
・取付ピッチ(mm):140x80
・取付座(mm):200x140
・取付ピッチ(mm):140x80
・取付座(mm):200x140
・許容荷重(N):5390
・車輪取付総高(mm):305
・固定式
・プレート式
・質量:5.28kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MCVA-K250

型番
MCVA-K250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

33,411円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付の型番MCVA-K250のページです。
型番MCVA-K250に関する仕様情報を記載しております。

MCVA-K250で型番確定

ヨドノ MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)