三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)

三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)
通常単価:
797
通常出荷日:
3日目

【特長】
・アルミローラ単品(軸付)
【用途】
・交換用ローラ
【商品仕様】
・ローラー径 45Φローラ幅(W)300mmローラ単品(軸付) ローラ1本許容静荷重30Kg
・三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)
・トラスココード:127-3512
・質量:0.37kg
【材質/仕上】
・ローラ:アルミ製
・ベアリング、シャフト:スチール製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MA45A40A

型番
MA45A40A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

797円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)の型番MA45A40Aのページです。
型番MA45A40Aに関する仕様情報を記載しております。

MA45A40Aで型番確定

三鈴 アルミローラMA45A型 径45X1.5T(軸付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)