(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W750XP100X2000L

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W750XP100X2000L
通常単価:
137,371
通常出荷日:
8日目

【特長】
・高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
【商品仕様】
・スチールローラコンベヤφ76.3-W750XP100X2000L
・質量:175kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M7638751020

型番
M7638751020
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

137,371円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W750XP100X2000Lの型番M7638751020のページです。
型番M7638751020に関する仕様情報を記載しております。

M7638751020で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TS スチールローラコンベヤφ76.3-W750XP100X2000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)