前田シェル 抗菌レマン・ドライフィルター

前田シェル 抗菌レマン・ドライフィルター
通常単価:
280,213
通常出荷日:
14日目

【特長】
・圧縮空気の水滴ゼロ、油滴99%以上除去できます。
・微粒子除去率5μm以上100%、1μmが50%です。
・抗菌仕様の第2フィルターが菌・カビの繁殖を抑制します。(抗菌タイプ
・手動タイプです。
【用途】
・精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアーを必要とする機器。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.3~1.75
・接続口径:Rc1-1/4
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):286×133×500
・寸法(mm):286×133×500
・使用温度範囲(℃):5~60
・手動タイプ
・処理流量(l/min)ANR:6000
・JANコード:4580114130597
・トラスココード:838-7408
・質量:12.7kg

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M140AB5

型番
M140AB5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

280,213円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

前田シェル 抗菌レマン・ドライフィルターの型番M140AB5のページです。
型番M140AB5に関する仕様情報を記載しております。

M140AB5で型番確定

前田シェル 抗菌レマン・ドライフィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)