前田シェル レマン・ドライフィルター用第2エレメント

前田シェル レマン・ドライフィルター用第2エレメント
通常単価:
40,727
通常出荷日:
14日目

【特長】
・レマン・ドライフィルター用交換カートリッジ。
・第2フィルターは第1フィルターで除去されなかった水滴を気化します。
・5μm以下の不純物・油滴を除去します。
・M-140A-5、M-160A-5、M-140-5、M-160-5用第2フィルターカートリッジ
【商品仕様】
・寸法(mm):110.9φ×229
・寸法(mm):110.9φ×229
・JANコード:4580114132010
・トラスココード:838-7403
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・ケース:アルミ
・内部:特殊綿

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M1402F5

型番
M1402F5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

40,727円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

前田シェル レマン・ドライフィルター用第2エレメントの型番M1402F5のページです。
型番M1402F5に関する仕様情報を記載しております。

M1402F5で型番確定

前田シェル レマン・ドライフィルター用第2エレメントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)