TS ステンレスローラコンベヤ 径25×幅400 ピッチ50 機長2000

TS ステンレスローラコンベヤ 径25×幅400 ピッチ50 機長2000
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ベアリングから、割ピンに至るまでオールステンレスです。
・磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の軽荷重用コンベヤです。
【用途】
・オールステンレス製、軽荷重向けコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):25
・ローラー耐荷重(kg/本):27
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):1.0
・ローラ幅(W)400mmピッチ:50mm
・機長:2000mm
・フレーム荷重:90kg
・ローラー径:25mm
・肉厚:1.0mm
・ピッチ:30mm
・ローラー耐荷重:35kg/本
・トラスココード:858-2386
・質量:23kg
【材質/仕上】
・フレーム:ステンレス(SUS304)
・ローラー:ステンレス(SUS304)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LSU25400520

型番
LSU25400520
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

TS ステンレスローラコンベヤ 径25×幅400 ピッチ50 機長2000の型番LSU25400520のページです。
型番LSU25400520に関する仕様情報を記載しております。

LSU25400520で型番確定

TS ステンレスローラコンベヤ 径25×幅400 ピッチ50 機長2000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)