ミナ 遮熱材 ラミパックSD‐W

ミナ 遮熱材 ラミパックSD‐W
通常単価:
38,923
通常出荷日:
5日目

【特長】
・一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートです。
・シート状の為作業性に優れます。
・一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートとして採用
【用途】
・遮熱材。静止空気層による熱対流、熱伝導も抑制。シート状の為作業性に優れます。
【商品仕様】
・厚さ(mm):8
・長さ(m):42
・幅(mm):1200
・国産アルミ箔純度99% 12ミクロンを使用。8mmダブル品
・JANコード:4523767500041
・トラスココード:820-1770
・質量:17.7kg
【材質/仕上】
・アルミ箔
・ミナパック(ポリエチレン)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LPSD4497WTX1200X42M

型番
LPSD4497WTX1200X42M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

38,923円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

ミナ 遮熱材 ラミパックSD‐Wの型番LPSD4497WTX1200X42Mのページです。
型番LPSD4497WTX1200X42Mに関する仕様情報を記載しております。

LPSD4497WTX1200X42Mで型番確定

ミナ 遮熱材 ラミパックSD‐Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)