シシク 耐熱樹脂車輪付キャスター 自在 125径 スチール

シシク 耐熱樹脂車輪付キャスター 自在 125径 スチール
通常単価:
9,067
通常出荷日:
6日目

【特長】
・旋回部には特殊耐熱グリースを使用しています。
・PHN特殊フェノール樹脂車輪にはアスベスト類有害物質を使用していません。
【用途】
・製菓・製パン業のオープン向け台車に。
・高温殺菌処理用台車に。
・検査・試験機器などに。
・工場内乾燥ライン用台車に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):147
・許容荷重(kgf):150
・車輪径D(mm):125
・取付高H(mm):150
・取付座A×B(mm):100×85
・取付ピッチX×Y(mm):80×60
・取付穴径P(mm):9
・許容荷重(N):1470
・車輪幅W(mm):40
・許容荷重(N):1470
・車輪幅W(mm):40
・自在式
・プレート式
・スチール金具
・耐熱温度:+1000℃(完全な乾燥状況下)
・質量:0.55kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:特殊フェノール樹脂
・仕上:ユニクロメッキ

(i)ご注意

  • 最大温度+260℃の環境時、連続使用は最長1時間を目安にご使用ください。(注:φ200使用時は-25℃+230℃)→使用後、約1時間のクールダウンが必要です。 障害物や強い摩耗・衝撃が生じやすい床面での走行は適しません。 

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LI-PHN125G

型番
LI-PHN125G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,067円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

シシク 耐熱樹脂車輪付キャスター 自在 125径 スチールの型番LI-PHN125Gのページです。
型番LI-PHN125Gに関する仕様情報を記載しております。

LI-PHN125Gで型番確定

シシク 耐熱樹脂車輪付キャスター 自在 125径 スチールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)