IRIS カラー化粧棚板 LBC-635 ホワイト

IRIS カラー化粧棚板 LBC-635 ホワイト
通常単価:
1,176
通常出荷日:
2日目

【特長】
・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは350mmで幅が600mm、900mm、1200mm、1800mmの4サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
【用途】
・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。
【商品仕様】
・カラー化粧棚板LBC-635ホワイト
・JANコード:4905009360956
・トラスココード:513-3076
・質量:19kg
【材質/仕上】
・天然木

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBC-635-WH

 
型番
LBC-635-WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,176円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

IRIS カラー化粧棚板 LBC-635 ホワイトの型番LBC-635-WHのページです。
型番LBC-635-WHに関する仕様情報を記載しております。

LBC-635-WHで型番確定

IRIS カラー化粧棚板 LBC-635 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)