IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-325S ブラック

IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-325S ブラック
通常単価:
329
通常出荷日:
5日目

【特長】
・MDF製のスリムタイプ化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。
【用途】
・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。
【商品仕様】
・カラー化粧棚板スリムLBC-325Sブラック
・JANコード:4905009705016
・トラスココード:513-2703
・商品サイズ(mm):幅約300×奥行約250×高さ約9
・質量:12.3kg
【材質/仕上】
・MDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBC-325S-BK

型番
LBC-325S-BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

329円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-325S ブラックの型番LBC-325S-BKのページです。
型番LBC-325S-BKに関する仕様情報を記載しております。

LBC-325S-BKで型番確定

IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-325S ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)