三星 Tタイプ ノブナット φ25 M6

三星 Tタイプ ノブナット φ25 M6
通常単価:
92
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
【用途】
・医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
【商品仕様】
・耐熱温度:150℃
・トラスココード:811-0383
・質量:7g
【材質/仕上】
・ノブ:フェノール樹脂
・めねじ:真鍮(低カドミ)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KTN1-M6

型番
KTN1-M6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

92円

1,000個

お見積り

Loading...

  1. 1

三星 Tタイプ ノブナット φ25 M6の型番KTN1-M6のページです。
型番KTN1-M6に関する仕様情報を記載しております。

KTN1-M6で型番確定

三星 Tタイプ ノブナット φ25 M6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)