サクラ ペイントマーカープロ用 太字 白

サクラ ペイントマーカープロ用 太字 白
通常単価:
481
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。
・耐水性・耐光性に優れています。
【用途】
・錆を嫌う箇所へのマーキング。
・配管・検査箇所のマーキング。
・屋外でのマーキング作業。
【商品仕様】
・色:白
・文字サイズ:太字
・JANコード:4901881263217
・トラスココード:849-3714
・質量:60g
【材質/仕上】
・軸:アルミ缶
・キャップ:POM
・先栓メラミンフェノール
・ペン先:ポリアミド繊維

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KPMK-L-50W

型番
KPMK-L-50W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

481円

20個

お見積り

Loading...

  1. 1

サクラ ペイントマーカープロ用 太字 白の型番KPMK-L-50Wのページです。
型番KPMK-L-50Wに関する仕様情報を記載しております。

KPMK-L-50Wで型番確定

サクラ ペイントマーカープロ用 太字 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)