サクラ ペイントマーカープロ用 極太 蛍光レモン

サクラ ペイントマーカープロ用 極太 蛍光レモン
通常単価:
625
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。
・耐水性・耐光性に優れています。
【用途】
・錆を嫌う箇所へのマーキング。
・配管・検査箇所のマーキング。
・屋外でのマーキング作業。
【商品仕様】
・色:蛍光レモン
・文字サイズ:極太
・JANコード:4901881263668
・トラスココード:849-3708
・質量:63g
【材質/仕上】
・軸:アルミ缶
・キャップ:POM
・先栓メラミンフェノール
・ペン先:ポリアミド繊維

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KPMK-J-302KY

型番
KPMK-J-302KY
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

625円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

サクラ ペイントマーカープロ用 極太 蛍光レモンの型番KPMK-J-302KYのページです。
型番KPMK-J-302KYに関する仕様情報を記載しております。

KPMK-J-302KYで型番確定

サクラ ペイントマーカープロ用 極太 蛍光レモンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)