デビルビス スプレーガンJUPITER-R-J1重力式LVMP仕様

デビルビス スプレーガンJUPITER-R-J1重力式LVMP仕様
通常単価:
21,340
通常出荷日:
5日目

【特長】
・GTIPRO(UK)サイドカップ仕様です。
・ガンボディにマグネシウム合金(強くて軽量)です。
・表面にテフロンコーティング採用(塗料付着しにくい)です。
・人間工学に基づき手にフィット感あるグリップデザインです。
・操作性を重視した各ツマミは回し易いデザインで微調整を可能にしています。
・デビルビスが開発した中圧仕様(LVMP)です。
・J1(キャップゴールド):フラット&ワイドパターン、J2(キャップグリーン):センターヘビー&ワイドパターンです。
【用途】
・自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装に。
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.8
・空気使用量(L/min):175~180
・所要圧縮機(kW):0.75~1.5
・パターン開き(mm):250
・霧化段階:高微粒
・エア取付口:G1/4
・カップ取付口:G1/4
・塗料供給方式:重力式
・JANコード:4582266429079
・トラスココード:851-1709
・質量:340g
【材質/仕上】
・本体:マグネシウム合金、表面テフロンコート
・接液部:ステンレス

(i)ご注意

  • カップ別売

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JUPITER-R-J1-1.8-G

型番
JUPITER-R-J1-1.8-G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,340円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

デビルビス スプレーガンJUPITER-R-J1重力式LVMP仕様の型番JUPITER-R-J1-1.8-Gのページです。
型番JUPITER-R-J1-1.8-Gに関する仕様情報を記載しております。

JUPITER-R-J1-1.8-Gで型番確定

デビルビス スプレーガンJUPITER-R-J1重力式LVMP仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)