因幡電工 パイプホルダ-

因幡電工 パイプホルダ-
通常単価:
38
通常出荷日:
1日目

【特長】
・丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
・加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
【商品仕様】
・対応ダクト:JD-20N
・対応樹脂管:16A(裸)
・A(mm):57
・B(mm):16
・C(mm):26
・屋外使用
・JANコード:4518301035134
・トラスココード:778-2586
・質量:6g
【材質/仕上】
・POM

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JRH16J

型番
JRH16J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

38円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

因幡電工 パイプホルダ-の型番JRH16Jのページです。
型番JRH16Jに関する仕様情報を記載しております。

JRH16Jで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)