セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 500W×200P×1000L

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 500W×200P×1000L
通常単価:
38,048
通常出荷日:
7日目

【特長】
・漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
【商品仕様】
・ローラー径(mm):50
・ピッチ(mm):200
・ローラー耐荷重(kg/本):18
・ローラー幅(W)(mm):500
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):3.5
・搬送耐荷重50kg/m程度まで
・トラスココード:813-5904
・質量:5kg
【材質/仕上】
・フレーム:アルミ
・ローラ:ABS樹脂
・シャフト:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 連結用金具はスチール(メッキ)です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JRB5012502010

型番
JRB5012502010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

38,048円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 500W×200P×1000Lの型番JRB5012502010のページです。
型番JRB5012502010に関する仕様情報を記載しております。

JRB5012502010で型番確定

セントラル 樹脂ローラコンベヤ JRB5012型 500W×200P×1000Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)