シミズ S型レジスター150×200アイボリー

シミズ S型レジスター150×200アイボリー
通常単価:
466
通常出荷日:
11日目

【特長】
・シンプルにスライドできる、室内用換気孔です。
・通過空気量を調整する装置です。
【用途】
・室内用の換気孔となります。
・空気調和用の温風や冷風の吹き出し口などにも。
・通過空気量を調整する装置です。
【商品仕様】
・横(mm):250
・高さ(mm):25
・縦(mm):200
・縦(mm):200
・高さ(mm):25
・横(mm):250
・ビス径(mm):3.5
・JANコード:4905637191656
・トラスココード:849-3694
・質量:184.3g
【材質/仕上】
・樹脂P.S

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IK-S150

型番
IK-S150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

466円

2個

11日目

Loading...

  1. 1

シミズ S型レジスター150×200アイボリーの型番IK-S150のページです。
型番IK-S150に関する仕様情報を記載しております。

IK-S150で型番確定

シミズ S型レジスター150×200アイボリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)