シシク 低床重荷重用キャスター 50径 自在 YN車輪 三価クロメート

シシク 低床重荷重用キャスター 50径 自在 YN車輪 三価クロメート
通常単価:
1,845
通常出荷日:
5日目

【特長】
・自在旋回部は表面硬化焼入処理のため、長期間の固定でも走行はスムーズにできます。
・車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
・自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングを採用しています。
【用途】
・長期固定型精密機器に。
・重荷重低速運搬用。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):294
・許容荷重(kgf):300
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):32.5
・取付高H(mm):78
・取付座A×B(mm):82×82
・取付ピッチX×Y(mm):55~55×65~65
・取付穴径P(mm):6.5×16.5
・許容荷重(N):2940
・許容荷重(N):2940
・自在式
・プレート式
・低床式
・JANコード:4537657150148
・トラスココード:112-9365
・質量:0.62kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ウレタンUR
・仕上げ:三価クロメート

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HJ-50YN-U

型番
HJ-50YN-U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,845円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

シシク 低床重荷重用キャスター 50径 自在 YN車輪 三価クロメートの型番HJ-50YN-Uのページです。
型番HJ-50YN-Uに関する仕様情報を記載しております。

HJ-50YN-Uで型番確定

シシク 低床重荷重用キャスター 50径 自在 YN車輪 三価クロメートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)