(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL13

クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL13
通常単価(税別):
62
通常出荷日:
2日目

【特長】
・低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983104619
・トラスココード:857-4914
・質量:32g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HIWL13

型番

HIWL13

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

62円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL13の型番HIWL13のページです。
型番HIWL13に関する仕様情報を記載しております。

HIWL13で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL13

クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL13

    クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS16

    クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS16

      クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

      クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

        クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL16

        クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL16

          クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL20

          クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL20

            クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS25

            クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS25

              クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS20

              クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS20

                トーエー HI継手 水栓エルボ 13

                トーエー HI継手 水栓エルボ 13

                  トーエー HI継手 水栓エルボ 25

                  トーエー HI継手 水栓エルボ 25

                    トーエー HI継手 水栓エルボ 16×13

                    トーエー HI継手 水栓エルボ 16×13

                      トーエー HI継手 水栓エルボ 20

                      トーエー HI継手 水栓エルボ 20

                        トーエー HI継手 インサート水栓エルボ 20X13

                        トーエー HI継手 インサート水栓エルボ 20X13

                          TS-給水栓ソケット

                          TS-給水栓ソケット

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 旭有機材
                            通常価格
                            (税別)
                            62円 70円 54円 91円 128円 128円 95円 53円 162円 78円 109円 603円 107円~
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            クボタケミックス HI継手 水栓エルボHI-WL13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)