(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーエー HI継手 チーズ 50X25

トーエー HI継手 チーズ 50X25
通常単価(税別):
605
通常出荷日:
5日目

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50×25
・寸法(mm)D:70
・寸法(mm)L:81
・寸法(mm)D1:40
・寸法(mm)H1:73
・使用温度範囲0~40℃
・最高使用圧力:0.98MPa
・JANコード:4560491643217
・トラスココード:827-8569
・質量:267g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HIT5025

型番

HIT5025

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

605円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

トーエー HI継手 チーズ 50X25の型番HIT5025のページです。
型番HIT5025に関する仕様情報を記載しております。

HIT5025で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーエー HI継手 チーズ 50X25

トーエー HI継手 チーズ 50X25

    トーエー HI継手 チーズ 50X20

    トーエー HI継手 チーズ 50X20

      トーエー HI継手 チーズ 40X25

      トーエー HI継手 チーズ 40X25

        トーエー HI継手 チーズ 40X20

        トーエー HI継手 チーズ 40X20

          トーエー TS継手 チーズ 25X13

          トーエー TS継手 チーズ 25X13

            トーエー TS継手 チーズ 20X13

            トーエー TS継手 チーズ 20X13

              トーエー HI継手 チーズ 25X13

              トーエー HI継手 チーズ 25X13

                トーエー HI継手 チーズ 50X40

                トーエー HI継手 チーズ 50X40

                  トーエー HI継手 チーズ 25X20

                  トーエー HI継手 チーズ 25X20

                    トーエー TS継手 チーズ 25X20

                    トーエー TS継手 チーズ 25X20

                      トーエー HI継手 チーズ 20X13

                      トーエー HI継手 チーズ 20X13

                        トーエー TS継手 チーズ 50X20

                        トーエー TS継手 チーズ 50X20

                          トーエー TS継手 チーズ 40X20

                          トーエー TS継手 チーズ 40X20

                            メーカー 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機
                            通常価格
                            (税別)
                            605円 605円 375円 375円 130円 87円 172円 605円 172円 130円 114円 387円 243円
                            通常出荷日 5日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            トーエー HI継手 チーズ 50X25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)