(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーエー HI継手 チーズ 20×16

トーエー HI継手 チーズ 20×16
通常単価(税別):
109
通常出荷日:
14日目

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
【商品仕様】
・寸法(mm)D1:29
・寸法(mm)H1:45
・使用温度範囲0~40℃
・最高使用圧力:0.98MPa
・JANコード:4560491643750
・トラスココード:825-2881
・質量:59g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HIT2016

型番

HIT2016

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

109円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

トーエー HI継手 チーズ 20×16の型番HIT2016のページです。
型番HIT2016に関する仕様情報を記載しております。

HIT2016で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーエー HI継手 チーズ 20×16

トーエー HI継手 チーズ 20×16

    トーエー HI継手 チーズ 16

    トーエー HI継手 チーズ 16

      トーエー HI継手 チーズ 40×13

      トーエー HI継手 チーズ 40×13

        トーエー HI継手 ソケット 20×16

        トーエー HI継手 ソケット 20×16

          トーエー HI継手 チーズ 16×13

          トーエー HI継手 チーズ 16×13

            トーエー HI継手 ソケット 25×16

            トーエー HI継手 ソケット 25×16

              トーエー HI継手 インサートバルブソケット 16

              トーエー HI継手 インサートバルブソケット 16

                トーエー HI継手 バルブソケット 20

                トーエー HI継手 バルブソケット 20

                  トーエー HI継手 チーズ 20X13

                  トーエー HI継手 チーズ 20X13

                    トーエー HI継手 チーズ 65

                    トーエー HI継手 チーズ 65

                      トーエー HI継手 チーズ 40×30

                      トーエー HI継手 チーズ 40×30

                        トーエー HI継手 ソケット 16×13

                        トーエー HI継手 ソケット 16×13

                          トーエー HI継手 ソケット 16

                          トーエー HI継手 ソケット 16

                            メーカー 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機 東栄管機
                            通常価格
                            (税別)
                            109円 85円 397円 66円 85円 89円 614円 59円 114円 1,202円 397円 56円 56円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  

                            トーエー HI継手 チーズ 20×16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)