シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ125

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ125
通常単価:
2,683
通常出荷日:
11日目

【特長】
・オールステンレス製ですので錆びにくいです。
・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
【用途】
・自然給排気口
【商品仕様】
・A(mm):182
・B(mm):120
・C(mm):138
・D(mm):95
・E(mm):49
・圧力損失係数:14
・JANコード:4905637192905
・トラスココード:849-3663
・質量:368g
【材質/仕上】
・本体・ガラリ板:SUS304ステンレス
・防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GN-125S-HL

型番
GN-125S-HL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,683円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ125の型番GN-125S-HLのページです。
型番GN-125S-HLに関する仕様情報を記載しております。

GN-125S-HLで型番確定

シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ125のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)