(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

フクハラ 除菌フィルター(差圧計付)

フクハラ 除菌フィルター(差圧計付)
通常単価(税別):
49,573
通常出荷日:
7日目

【特長】
・圧縮空気中の菌を除去します。
【用途】
・圧縮空気中の菌の除去。
・食品工場・医薬品工場など。
【商品仕様】
・ろ過精度(μm):LRV≧8
・使用圧力(MPa):0.1~1.0
・処理空気流量([[M3]]/min):0.85
・使用流体:空気・窒素
・流体温度(℃):1.5~80
・奥行(mm):68
・高さ(mm):307.5
・幅(mm):68
・奥行(mm):68
・幅(mm):68
・高さ(mm):307.5
・ドレントラップ内蔵型
・トラスココード:851-0468
・質量:1200g
【材質/仕上】
・A6061
・PP

(i)ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GM850ADFM26

型番

GM850ADFM26

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49,573円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

フクハラ 除菌フィルター(差圧計付)の型番GM850ADFM26のページです。
型番GM850ADFM26に関する仕様情報を記載しております。

GM850ADFM26で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

フクハラ 除菌フィルター(差圧計付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)