ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg250X65

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg250X65
通常単価:
22,843
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・取付ピッチX×Y(mm):136X136
・取付穴径P(mm):14
・取付高H(mm):315
・許容荷重(N):4800
・許容荷重(N):4800
・金具高さ(mm):190
・ベアリング入
・自在式
・プレート式
・質量:11.3kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:ジェンゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GHB-G250X65

型番
GHB-G250X65
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,843円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg250X65の型番GHB-G250X65のページです。
型番GHB-G250X65に関する仕様情報を記載しております。

GHB-G250X65で型番確定

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg250X65のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)