ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg180X50

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg180X50
通常単価:
11,108
通常出荷日:
14日目

【商品仕様】
・取付ピッチX×Y(mm):105X105
・取付穴径P(mm):13
・取付高H(mm):230
・許容荷重(N):2700
・許容荷重(N):2700
・金具高さ(mm):140
・ベアリング入
・自在式
・プレート式
・質量:5.7kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:ジェンゴム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GHB-G180X50

型番
GHB-G180X50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,108円

1個

14日目

Loading...

  1. 1

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg180X50の型番GHB-G180X50のページです。
型番GHB-G180X50に関する仕様情報を記載しております。

GHB-G180X50で型番確定

ヨドノ 重荷重用ジェンゴム車輪自在車付 GHBーg180X50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)