シミズ ガラリ150×200

シミズ ガラリ150×200
通常単価:
481
通常出荷日:
11日目

【特長】
・壁に水が伝わりにくい新機能のガラリです。
【用途】
・室外用の換気孔
【商品仕様】
・横(mm):250
・高さ(mm):26
・縦(mm):200
・高さ(mm):26
・縦(mm):200
・横(mm):250
・水切り付き、汚れ防止、雨水防止
・JANコード:4905637191694
・トラスココード:849-3661
・質量:162.9g
【材質/仕上】
・樹脂P.S

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GA-150I

型番
GA-150I
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

481円

2個

11日目

Loading...

  1. 1

シミズ ガラリ150×200の型番GA-150Iのページです。
型番GA-150Iに関する仕様情報を記載しております。

GA-150Iで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)