富士 テーパローラ

富士 テーパローラ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・φ48.6ストレートローラに樹脂製テーパースリーブを装着しテーパーローラにすることができます。
【用途】
・カーブコンベヤ用。
【商品仕様】
・注意:φ48.6のローラを支給にて製作致します。
・富士 テーパローラ
・トラスココード:133-7338
・質量:143g
【材質/仕上】
・スリーブ:ポリプロピレン

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FK148300

型番
FK148300
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

富士 テーパローラの型番FK148300のページです。
型番FK148300に関する仕様情報を記載しております。

FK148300で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)